??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
REF
Référence
430140034
LODLEVEL
Niveau de détails
MAT
Matière et couleur du coffret
ABS
D
Dimensions (LxHxP)
300 x 185 x 65 mm
P
Poids
0,3 (avec batteries) kg
IP
30
INST
Mise en œuvre
Murale
ALIM
Plage de tension d'alimentation secteur
230 (+10% - 15%) VAC
PSU1E
Puissance consommée au primaire alim
/ VA
PSU2BAT
Batteries
1 x NIMH / 9V / 120 mAh ou 1 x NICD / 9V / 100 mAh
DIS
Ecran / Dimension
Non
TEC
Technologie
Conventionnelle
ZD
Nombre de zones d'alarme technique
8
TEMPOP
Température de fonctionnement
-5 à +40 °C
TEMPST
Température de stockage
-10 à +50 °C
HR
Humidité relative maximum
93 % sans condensation %
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques