??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
IN
Artikelnummer
LOD
LOD-Ebene
DN
Nennweite
80 mm
PN
Max Betriebsdruck
16 bar
D
d
95 mm
H
157.5 mm
L
35 mm
B
160 mm
U
Verwendung
W
Gewicht
0.42 kg
MAT
Werkstoffe
Verdrehsicherung: GJS-500, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung; Gummimanschette: NBR
MED
Medium
NOTICE
Hinweis
Hinweis 1: Bei senkrechten BAIO®-Einbindungen (z.B. Hydranten, Be- und Entlüftungsgarnituren) erforderlich.
PL
Produktlink
Link
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten