??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
5-6A-MFN-01
PR
Power Ratings
5 W
TYPE
Product Type
6A Series - Attenuator
CGENDER
Connector Gender
CONN
Connectors
N
AV
Attenuation Value
dB
AVS
Attenuation Value Standard/Non-Standard
Non-Standard
A
0.980 Дюйм
B
0.750 Дюйм
C
0.625 Дюйм
D
0.890 Дюйм
E
2.355 Дюйм
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
IMP
Impedance
50 Ohm
OP
Operating Position
Any
AT
Ambient Temperature
-40°C to 40°C
PIM
-110 dBc Min.
POWER
AC Power
None
HUMIDITY
Humidity
95% Non-Condensing
NS
Dimensions L x W
2.355 x 0.953 Дюйм
WEIGHT
Weight
3.0 oz.
CONNMAT
Connector Material
Stainless Steel
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение