50.625 Y-L
Jacob
Brass lead-free
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/bleifrei/perfect_metrisch_50_6_y_lang.prj},{NB=50.625 Y-L},{L=11},{SW1=27},{SW2=27},{EK=30.0},{H=39.0},{PACK=50},{TEMPST=-40},{TEMPV=-20},{TEMPH=100},{VER=4},{L1=8.500},{H1=13.400},{L2=16.500},{CH=0.200},{R=3.000},{L3=5.000},{R2=15.000},{L4=3.500},{NDM=25.000},{L5=24.500},{D=16.000},{X1=9.000},{X2=23.000},{X3=27.000},{X4=0.800},{EF007839=25},{EF003712=1.5},{EF000368=11},{EF000177=27},{EF005466=11},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=100.0},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{CTN=74199990},{ARTNRX=50.625 Y-L},{ARTNR1=50.625},{A=M25x1.5},{INTNO=},{C=11 - 16},{INSTDM=6.7},{STGEW=51.3},{MATK=Messing bleifrei CuZn21Si3P, galv. vernickelt},{MATL=PA6},{MATD=CR / NBR},{MATO=NBR},{IP68=IP68 (5 bar / 30 min)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Article No.
50.625 Y-L
50.625 Y-L
A
Connecting thread
M25x1.5
M25x1.5
mm
C
Clamping range
11 - 16
11 - 16
mm
L
Length of Thread
11
11
mm
SW1
Wrench size
27
27
mm
SW2
Wrench size
27
27
mm
EK
across corners
30.0
30.0
mm
H
Height
39.0
39.0
mm
INSTDM
Installation torque
6.7
6.7
Nm
STGEW
Unit weight
51.3
51.3
g
MATK
Material body
Brass lead-free CuZn21Si3P, nickel-plated
MATL
Slat insert material
PA6
MATD
Material sealing ring
CR / NBR
MATO
Material O-ring
NBR
PACK
Packaging Unit
50
50
PCS
IP68
Protection grade
IP68 (5 bar / 30 min)
EN 60529
IP69
Protection grade
IP69
IP69
EN 60529
TEMPST
Temperature range
-40
°C
TEMPV
Temperature range
-20
°C
TEMPH
Temperature range
100
°C
NORM1
Test standard EN 62444
CE
NORM
Test standard BS 62444
UKCA
ZUL11
Approval 1.1
VDE
ZUL12
Approval 1.2
DNV
NORM2
Test standard
UL 514B
ZUL2
Approval 2
USR / CNR
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도