??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
ARTNR
Bestellnummer
A
Anschlussgewinde
mm
C
Klemmbereich
mm
L
Gewindelänge
mm
SW1
Schlüsselweite
mm
SW2
Schlüsselweite
mm
EK
Eckmaß
mm
H
Höhe
mm
INSTDM
Installationsdrehmoment
Nm
STGEW
Stückgewicht
g
MATK
Material Körper
Messing bleifrei CuZn21Si3P, galv. vernickelt
MATL
Material Lamelleneinsatz
PA6
MATD
Material Dichtring
CR / NBR
MATO
Material O-Ring
NBR
PACK
Verpackungseinheit
PCS
IP68
Schutzart
IP68 (5 bar / 30 min) EN 60529
IP69
Schutzart
EN 60529
TEMPST
Temperaturbereich
-40 °C
TEMPV
Temperaturbereich
-20 °C
TEMPH
Temperaturbereich
100 °C
NORM1
Prüfnorm EN 62444
CE
NORM
Prüfnorm BS 62444
UKCA
ZUL11
Zulassung 1.1
VDE
ZUL12
Zulassung 1.2
DNV
NORM2
Prüfnorm
UL 514B
ZUL2
Zulassung 2
USR / CNR
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung