50-03101-18-2
Caster Concepts
Casters
Flanged Wheel Casters
Powered by
CAD모델 선택
{casterconcepts/casters/flanged_wheel/50_f_single_std_asmtab.prj},{NB=50-03101-18-2},{BEARCAP=1000},{SERIES=50},{CT=Single Flanged},{WD=3.50},{WW=1.30},{WT=Single Flanged Cast Iron},{OH=5.38},{BRNG=Straight Roller},{WGHT=10},{C=4.50},{D=1.69},{E=1.94},{PPATH=50_f_single_asmtpl.prj},{XTPS=4.00},{YTPS=5.00},{XBHS=2.625},{YBHS=3.625},{XST=3.00},{YST=3.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Reference Number
50-03101-18-2
BEARCAP
Capacity
1000
lbs
SERIES
Series
50
CT
Caster Type
Single Flanged
WD
Dia.
3.50
인치
WW
Width
1.30
인치
WT
Material
Single Flanged Cast Iron
OH
OAH
5.38
인치
BRNG
Bearing
Straight Roller
WGHT
Wt.
10
lb
C
C Flange Dia.
4.50
인치
D
Width
1.69
인치
E
E Wheel Hub Length
1.94
인치
XTPS
X Top Plate Size
4.00
인치
YTPS
Y Top Plate Size
5.00
인치
XBHS
X Bolt Hole Spacing
2.625
인치
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
3.625
인치
XST
X Slotted to
3.00
인치
YST
Y Slotted to
3.00
인치
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도