??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Référence
500 101
BEZ
La description
5.0 lifgo rail de guidage alésage face avant
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Longueur
23 mm
A1
Longueur
21 mm
B
Diamètre
M10 mm
C
Longueur
30 mm
D
La taille
26 mm
F
La taille
16 mm
L
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
ZE
Nombre de dents entre les deux alésages
20 each
M
module
1.0 mm
LX
Moment d'inertie
18660 mm^4
LY
Moment d'inertie
32149 mm^4
LP
trous d‘ajustage
50810 mm^4
G
poids
4.02 Kg/m
CNSMASSEXACT
poids
0.32 kg
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques