??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Référence
500 103
BEZ
La description
5.3 lifgo rail de guidage alésage face avant
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Longueur
48 mm
A1
Longueur
46 mm
B
Diamètre
M20 mm
C
Longueur
50 mm
D
La taille
48.5 mm
F
La taille
26.5 mm
L
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
ZE
Nombre de dents entre les deux alésages
14 each
M
module
2.5 mm
LX
Moment d'inertie
303725 mm^4
LY
Moment d'inertie
438696 mm^4
LP
trous d‘ajustage
742422 mm^4
G
poids
15.43 Kg/m
CNSMASSEXACT
poids
2.78 kg
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques