??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
50-1-3556
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
100 mm
B
50 mm
C
1.5 mm
D
5 mm
F
9.7 mm
NOTE
Ausführung
gebohrt, Stift vernietet
WEIGHT
Gewicht
77 g
S
5.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung