??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
50-1-3580
MATERIAL
Matière
acier
FINISH
Finition
zingué
A
40 mm
B
40 mm
C
2 mm
D
4 mm
F
7 mm
WEIGHT
poids
24 g
S
4.3 mm
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques