??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
50-1-3581
MATERIAL
Matière
acier
FINISH
Finition
zingué
A
50 mm
B
50 mm
C
2 mm
D
6 mm
F
8 mm
WEIGHT
poids
34 g
S
5 mm
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques