??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
50-1-3581
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
verzinkt
A
50 mm
B
50 mm
C
2 mm
D
6 mm
F
8 mm
WEIGHT
Gewicht
34 g
S
5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung