??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
50-1-3582
MATERIAL
Matière
acier
FINISH
Finition
zingué
A
60 mm
B
60 mm
C
2 mm
D
6 mm
F
8 mm
WEIGHT
poids
40 g
S
4.5 mm
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques