??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
50-1-3582
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
verzinkt
A
60 mm
B
60 mm
C
2 mm
D
6 mm
F
8 mm
WEIGHT
Gewicht
40 g
S
4.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung