??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
50-1-4060
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Dekor
verzinkt
A
66 mm
B
230 mm
C
5 mm
D
10 mm
WEIGHT
Gewicht
622 g
S
12 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25353-verstaerktes-scharnier-66-x-230-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung