??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
5054201
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Verkaufsdisplay
DESCLONG
Langbeschreibung
Verkaufsdisplay
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SALES DISPLAY BIG
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626041155
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
27
BAF016
Breite
1000 mm
BAA020
Höhe
2250 mm
BAA018
Länge
500 mm
BAB664
Werkstoff
Glas
BAE401
Lieferbedingung
BAB521
Kennzeichnung
ohne Anforderung
BAB576
Masse (Gewicht)
82.980 kg
BAA558
Nachweis der Güteeigenschaft des Vormaterials
Kein Ex-Schutz
BAB101
Oberflächenschutz
lackiert
BAA102
Tragfähigkeit
200 kg
AAO663
GTIN
4055626041155
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Verkaufsdisplay
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Großer Werkzeugverkaufsaufsteller
AAO057
Herstellerprodukttyp
SALES DISPLAY BIG
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
94039990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft