??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
5054210
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Display
DESCLONG
Langbeschreibung
Display
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ACCES.TOOL SET B DISPLAY BIG
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626041445
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
27
BAF016
Breite
28 mm
BAA020
Höhe
90 mm
BAA018
Länge
300 mm
BAB664
Werkstoff
Metall
BAE401
Lieferbedingung
BAB521
Kennzeichnung
ohne Anforderung
BAB576
Masse (Gewicht)
8.708 kg
BAA558
Nachweis der Güteeigenschaft des Vormaterials
Kein Ex-Schutz
BAB101
Oberflächenschutz
lackiert
BAA102
Tragfähigkeit
55.300 kg
AAO663
GTIN
4055626041445
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Display
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Zubehör für den großen Werkzeugverkaufsaufsteller Set B
AAO057
Herstellerprodukttyp
ACCES.TOOL SET B DISPLAY BIG
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
94039910
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft