??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
5062988
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zubehör
DESCLONG
Langbeschreibung
Zubehör
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CMS-GRAV-ZNH 15
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918097073
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
41
AAS627
Gewicht der Artikeleinzelverpackung
3 g
AAS629
Gewichtsanteil Folie der Artikeleinzelverpackung
3 g
AAS628
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung
0 g
AAS630
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung
0 g
AAO663
GTIN
4017918097073
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Zubehör
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tiefenreglerhülse für CMS-GRAV-PGS, Material: Messing vercromt, poliert, Öffnungsmaß innen: 11,5 mm, Öffnungsmaß außen: 15 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
CMS-GRAV-ZNH 15
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
84669360
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft