??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
50-7-3339
MATERIAL
Matière
steel
FINISH
Finition
zinc plated
A
30 mm
B
140 mm
C
2.5 mm
D
6 mm
E
12.5 mm
F
35 mm
NOTE
Note
percée
WEIGHT
poids
95 g
S
5.2 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25560-charnieres-30-x-140-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques