??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Reference
50-7-3339
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Finish
zinc plated
A
30 mm
B
140 mm
C
2.5 mm
D
6 mm
E
12.5 mm
F
35 mm
NOTE
Note
drilled
WEIGHT
weight
95 g
S
5.2 mm
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/25560-hinges-30-x-140-mm.html
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение