??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
50-7-3339
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Dekor
zinc plated
A
30 mm
B
140 mm
C
2.5 mm
D
6 mm
E
12.5 mm
F
35 mm
NOTE
Ausführung
gebohrt
WEIGHT
Gewicht
95 g
S
5.2 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25560-scharniere-30-x-140-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung