??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
50-7-3549
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Dekor
raw
A
35 mm
B
21.8 mm
C
0.8 mm
D
2.4 mm
F
4.2 mm
NOTE
Ausführung
gebohrt##NewLine## Stift vernietet
G
22 mm
WEIGHT
Gewicht
7 g
S
3.5 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25540-kleine-scharniere-mit-4-gelenkteilen.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung