??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
50-7-3550
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Dekor
raw
A
40 mm
B
25 mm
C
0.9 mm
D
2.7 mm
F
4.5 mm
NOTE
Ausführung
gebohrt##NewLine## Stift vernietet
G
27 mm
WEIGHT
Gewicht
10 g
S
3.2 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25542-kleine-scharniere-mit-4-gelenkteilen.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung