??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
50-7-3550
MATERIAL
Matière
steel
FINISH
Finition
raw
A
40 mm
B
25 mm
C
0.9 mm
D
2.7 mm
F
4.5 mm
NOTE
Note
percée##NewLine##broche bouterollée
G
27 mm
WEIGHT
poids
10 g
S
3.2 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25542-petites-charnieres-longueur-30-a-50-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques