??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
50-7-3551
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Dekor
raw
A
50 mm
B
29 mm
C
1 mm
D
2.4 mm
F
7 mm
NOTE
Ausführung
gebohrt
G
35.2 mm
WEIGHT
Gewicht
15 g
S
3.9 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25545-kleine-scharniere-mit-4-gelenkteilen.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung