??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
50-7-3551
MATERIAL
Matière
steel
FINISH
Finition
raw
A
50 mm
B
29 mm
C
1 mm
D
2.4 mm
F
7 mm
NOTE
Note
percée
G
35.2 mm
WEIGHT
poids
15 g
S
3.9 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25545-petites-charnieres-longueur-30-a-50-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques