??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
50-7-3553
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Dekor
raw
A
70 mm
B
41.5 mm
C
1 mm
D
3.5 mm
F
8.7 mm
NOTE
Ausführung
gebohrt
G
52 mm
WEIGHT
Gewicht
39 g
S
4.5 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25549-kleine-scharniere-mit-6-gelenkteilen.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung