??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
50-7-3554
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Dekor
raw
A
80.5 mm
B
45.4 mm
C
1 mm
D
3.5 mm
F
9.6 mm
NOTE
Ausführung
gebohrt
G
59.3 mm
WEIGHT
Gewicht
47 g
S
4.6 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25551-kleine-scharniere-mit-6-gelenkteilen.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung