??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
50-7-3554
MATERIAL
Matière
steel
FINISH
Finition
raw
A
80.5 mm
B
45.4 mm
C
1 mm
D
3.5 mm
F
9.6 mm
NOTE
Note
percée
G
59.3 mm
WEIGHT
poids
47 g
S
4.6 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25551-charnieres-longueur-60-a-100-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques