??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
50-7-3557
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
35 mm
B
21.8 mm
C
0.8 mm
D
2.4 mm
NOTE
Ausführung
ungebohrt##NewLine## Stift vernietet
WEIGHT
Gewicht
7.5 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25541-kleine-scharniere-mit-4-gelenkteilen.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung