??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
50-7-3558
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
40 mm
B
25 mm
C
0.9 mm
D
2.7 mm
NOTE
Ausführung
ungebohrt##NewLine## Stift vernietet
WEIGHT
Gewicht
10.2 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25543-kleine-scharniere-mit-4-gelenkteilen.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung