??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
50-7-3560
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
60 mm
B
34.8 mm
C
1 mm
D
3 mm
NOTE
Ausführung
ungebohrt, Stift vernietet
WEIGHT
Gewicht
23 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25548-kleine-scharniere-mit-6-gelenkteilen.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung