??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
50-7-3561
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
70 mm
B
39.5 mm
C
1.2 mm
D
4 mm
NOTE
Ausführung
ungebohrt, Stift vernietet
WEIGHT
Gewicht
40 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25550-kleine-scharniere-mit-6-gelenkteilen.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung