??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
50-7-3583
MATERIAL
Matière
steel
FINISH
Finition
zinc plated
A
70 mm
B
70 mm
C
2 mm
D
6 mm
F
8 mm
H
10 mm
G
50 mm
WEIGHT
poids
156 g
S
4 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25876-charnieres-carrees-debrochables-percees-6-trous-avec-noeud-renvoye.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques