??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
50-7-3583
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Dekor
zinc plated
A
70 mm
B
70 mm
C
2 mm
D
6 mm
F
8 mm
H
10 mm
G
50 mm
WEIGHT
Gewicht
156 g
S
4 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25876-quadratische-scharniere-gebohrt-6-bohrungen-mit-losem-stift-und-versetztem-gelenk.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung