??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
50-7-3617
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Dekor
raw
A
30 mm
B
19 mm
C
1 mm
D
2.4 mm
F
4 mm
NOTE
Ausführung
gebohrt
G
19 mm
WEIGHT
Gewicht
5.5 g
S
3.3 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25538-kleine-scharniere-mit-4-gelenkteilen.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung