??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
50-7-3618
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
30 mm
B
19 mm
C
1 mm
D
2.4 mm
NOTE
Ausführung
ungebohrt
WEIGHT
Gewicht
5.6 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25539-kleine-scharniere-mit-4-gelenkteilen.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung