??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
50-7-3880
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Dekor
raw
A
25 mm
B
140 mm
C
1.5 mm
D
3.5 mm
E
11 mm
F
46 mm
NOTE
Ausführung
Stift vernietet
WEIGHT
Gewicht
45 g
S
3.5 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25562-scharnier-25x-140-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung