??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Reference
50-7-4129
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Finish
satin polished
A
101.6 mm
B
76.2 mm
C
2.5 mm
D
7 mm
S
7.4 mm
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение