??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Reference
50-7-4273
MATERIAL
Material
Steel
FINISH
Finish
brass-plated
A
15 mm
B
9 mm
C
0.4 mm
D
1.15 mm
S
1 mm
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение