??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
50-7-4276
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
messingbeschichteter
A
20 mm
B
14 mm
C
0.4 mm
D
1.15 mm
S
1.75 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung