??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Reference
50-7-4277
MATERIAL
Material
Steel
FINISH
Finish
brass-plated
A
25 mm
B
16 mm
C
0.5 mm
D
1.15 mm
S
1.75 mm
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение