??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
TYP
Typ
5167A
K
Kanal
AN
Anschluss
TB
Temperaturbereich
0...60 °C
LTB
Lagertemperaturbereich
-10...70
FT
rel. Feuchtigkeit, nicht kondensierend
≤90 %
SA
Schutzart (EN 60529)
IP20
DIM
Außenmaße inkl. Füße und Anschlüsse (BxHxT)
≈218x50x223 mm
GEW
Gewicht
1.2 kg
SAP
Materialnummern
000000000018032246
INFO
www.kistler.com
Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung