??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
52-1-3553
MATERIAL
Matière
304 stainless steel
FINISH
Finition
brillant
A
65 mm
B
230 mm
C
4 mm
D
10 mm
E
39 mm
NOTE
Note
percée
WEIGHT
poids
430 g
S
6.5 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25351-charnieres-renforcees-65-x-230-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques