??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
52-1-3553
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Dekor
glänzend
A
65 mm
B
230 mm
C
4 mm
D
10 mm
E
39 mm
NOTE
Ausführung
gebohrt
WEIGHT
Gewicht
430 g
S
6.5 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25351-verstaerkte-scharniere-65-x-230-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung