??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
52-1-3571
MATERIAL
Matière
304 stainless steel
FINISH
Finition
raw
A
50 mm
B
30 mm
C
1 mm
D
3 mm
F
6.5 mm
G
35 mm
WEIGHT
poids
16 g
S
3.5 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25544-charniere-50-x-30-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques