??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
52-1-3592
MATERIAL
Matière
inox 304
FINISH
Finition
brut
A
50 mm
B
40 mm
C
1.2 mm
D
3 mm
F
8.5 mm
NOTE
Note
fraisurée
G
36 mm
WEIGHT
poids
24 g
S
5 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25535-charnieres-50-x-40-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques