??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
52-1-3592
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
50 mm
B
40 mm
C
1.2 mm
D
3 mm
F
8.5 mm
NOTE
Ausführung
gefräst
G
36 mm
WEIGHT
Gewicht
24 g
S
5 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25535-scharniere-50-x-40-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung