??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
52-1-3593
MATERIAL
Matière
inox 304
FINISH
Finition
brightened
A
65 mm
B
230 mm
C
4 mm
D
10 mm
E
39 mm
NOTE
Note
non percée
WEIGHT
poids
450 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25350-charnieres-renforcees-65-x-230-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques