??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Reference
52-1-3593
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Finish
brightened
A
65 mm
B
230 mm
C
4 mm
D
10 mm
E
39 mm
NOTE
Note
undrilled
WEIGHT
weight
450 g
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/25350-heavy-duty-hinges-65-x-230-mm.html
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение